/content/honeywellbt/us/en/search.html

Efektywność energetyczna idzie w parze z zaawansowaną technologią: Spojrzenie na przyszłość bardziej zrównoważonego życia i podróżowania

Od samolotów zabierających Cię w kolejną podróż, po budynki, w których pracujesz – dowiedz się, jak efektywność energetyczna działa wokół Ciebie.

Dzięki oprogramowaniu, automatyzacji i danym, sposób w jaki podróżujemy, pracujemy i żyjemy szybko się zmienia. 

Jeśli ładujesz pojazd elektryczny zamiast tankować paliwo na stacji benzynowej lub pracujesz w budynkach, w których oprogramowanie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach i zużycie energii – to już teraz doświadczasz, jak technologia może pomóc ci żyć mądrzej i być bardziej wydajnym. 

Efektywność energetyczna jest priorytetem dla wielu firm, których celem jest poprawa zrównoważenia swojej działalności. Według najnowszych danych Environmental Sustainability Index, ankiety przeprowadzonej wśród ponad 700 decydentów zaangażowanych w inicjatywy zrównoważonego rozwoju w firmach na całym świecie, efektywność energetyczna jest najważniejszym priorytetem zrównoważonego rozwojudla ich organizacji, przewyższając redukcję emisji, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz obieg zamknięty i recykling.

Czytaj dalej i zapoznaj się z niektórymi sposobami na poprawę efektywności energetycznej na świecie, a także z tym, co ma nadejść. 

Podróż samolotem  

Kiedy dziś wsiadasz do samolotu, najprawdopodobniej jest on napędzany tradycyjnym paliwem lotniczym. Podczas spalania w silnikach samolotów, węgiel z paliwa lotniczego jest uwalniany do atmosfery.

Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) jest bardziej energooszczędnym ulepszeniem paliwa lotniczego – paliwa, jakie znamy obecnie. SAF to niskoemisyjna alternatywa dla konwencjonalnego paliwa lotniczego na bazie ropy naftowej, która jest wytwarzana z materiałów odnawialnych. Zrównoważone paliwa lotnicze, które są technologią typu „drop-in”, mogą być wykorzystywane do napędzania już istniejących samolotów bez konieczności rekonfiguracji silników lub zmiany sposobu tankowania na lotniskach. 

Oczekuje się, że nowe sposoby rozwijania SAF pomogą rozwiązać przyszłe wyzwania energetyczne. Przykładowo, jeden z procesów produkcji odnawialnego paliwa do silników odrzutowych pozwala na przekształcenie znanego ze stacji benzynowych etanolu w niskoemisyjne źródło energii dla samolotów .

Oprogramowanie zwiększające efektywność lotu samolotu to kolejny krok naprzód, który ma pomóc pilotom w oszczędności energii. Ponieważ operatorzy samolotów i linie lotnicze starają się zmniejszyć swój ślad węglowy, sięgają po oprogramowanie, które monitoruje dane lotu i zaleca najbardziej efektywne pod względem zużycia paliwa trasy i wysokości. 

Budynki i miasta 

Ważne jest, aby budynki były funkcjonalne i wygodne dla ludzi, którzy je zamieszkują, ale także, aby były przyjazne dla środowiska. Ludzie pracujący w budynkach, niezależnie od tego, czy jest to szpital, szkoła, lotnisko, czy inne miejsce wewnątrz budynku, mają swoje obawy dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach i emisji dwutlenku węgla. Informacje te pochodzą z trzeciego corocznego badaniafirmy Honeywell na temat zdrowych budynków. 

Wiele budynków wykorzystuje inteligentne technologie do monitorowania i zarządzania zużyciem energii. Na przykład oprogramowanie dla budynków, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego do zwiększania wydajności, odporności i odpowiedzialności, może pomóc właścicielom i operatorom budynków lepiej wspierać dobre samopoczucie użytkowników poprzez zmniejszenie wpływu budynku na środowisko i optymalizację jakości powietrza w pomieszczeniach.

Konserwacja predykcyjna to kolejna technologia wykorzystywana do poprawy wydajności budynków i całych miast. Korzystając z czujników i analizy danych, zarządcy budynków mogą identyfikować i rozwiązywać potrzeby konserwacyjne, jeszcze zanim staną się one poważnymi problemami. Może to skrócić czas przestojów i obniżyć koszty konserwacji, jednocześnie poprawiając wydajność energetyczną. W przypadku infrastruktury krytycznej, takiej jak centra danych, oprogramowanie zapewniające menedżerom i właścicielom lepszy wgląd w stan zasobów, produktywność pracowników, koszty operacyjne i dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia możliwych do zidentyfikowania przestojów.

Inteligentniejsze miasta to bardziej odporne miasta, a magazynowanie energii jest jednym z wielu osiągnięć, które będą miały kluczowe znaczenie dla pomocy miastom i społecznościom w przygotowaniu się na klęski żywiołowe i inne sytuacje kryzysowe, które mogą powodować przerwy w dostawie prądu. Technologie magazynowania energii umożliwiają przechwytywanie i magazynowanie nadmiaru energii generowanej przez źródła odnawialne, takie jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe – a to skutkuje niezawodnymi dostawami energii elektrycznej. 

Tranzyt i dojazdy do pracy 

Samochody i autobusy zasilane energią elektryczną stają się coraz bardziej powszechne – być może i ty jeździsz jednym z nich. Wraz ze wzrostem popularności pojazdów elektrycznych (EV) i rosnącą liczbą kierowców, bezpieczeństwo i wydajność tych pojazdów ma kluczowe znaczenie.  

Postępy technologiczne, takie jak np. czujniki, które mogą wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym pożary, które mogą wybuchnąć w akumulatorach litowo-jonowych, pomagają zwiększyć bezpieczeństwo kierowców pojazdów elektrycznych i producentów samochodów. 

Jeśli chodzi o technologię pozwalającą na bardziej wydajne poranne dojazdy do pracy, to zmiany zachodzą nie tylko na ziemi.

Miejskie taksówki powietrzne, formalnie znane jako pojazdy Urban Air Mobility (UAM), mają przekształcić miasta i zaoferować bardziej przyjazny dla środowiska sposób transportu, dzięki elektrycznym i hybrydowo-elektrycznym źródłom zasilania zaprojektowanym dla tego nowego rodzaju transportu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj ludzi stojących za innowacjami, takimi jak awionika Urban Air Mobility i technologie zdrowego budownictwa: Posłuchaj inżyniera systemów lotniczych José i eksperta ds. budynków Nikki.